パネル貫通 - SACC-DSI-FS-5CON-PG9/2,0PE SCO - 1401201

画像準備中

センサ/アクチュエータ筐体取付ソケット、5極、M12 SPEEDCON、Aコーディング、Pg9ネジで背面/ネジ取付け、2 mのTPEばら線、5 x 0.34 mm²、緑/黄のケーブルをPIN5に接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1401201
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356536264
1個あたりの重量(梱包を含まない) 59.200 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見