センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-MS/ 5,0-PUR SH SCO SIS - 1401152

センサ/アクチュエータケーブル, 5-極, PUR ハロゲンフリー, 黒RAL 9005, シールド対応, プラグ ストレート M12 SPEEDCON, Aコーディング, 上 片側フリー, ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • 柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
ロゴ

基本情報

詳細情報 1401152
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356529044
1個あたりの重量(梱包を含まない) 259.100 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見