バスシステムコネクタ - SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH XL PB - 1401096

バスシステムコネクタ、オスコネクタ、ストレート、5極、M12、シールド対応、金メッキコンタクト、Bコーディング、ネジ接続式、金属製ローレット、Pg11ケーブルグランド

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
  • 例:現場アッセンブリ用コネクタ
  • ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1401096
梱包 1 STK
GTIN 4046356523349
1個あたりの重量(梱包を含まない) 55.010 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見