ネットワークケーブル - VS-M12FSBP-OE-94B-LI/0,5 - 1401057

アッセンブリEthernetケーブル、シールド対応、4ペア、AWG 26撚線(7線)、RAL 5021(マリンブルー)、M12平面式ソケット、背面壁/M16ネジ取付、片側フリー、ストレート、長さ:0.5 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
  • カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
  • 最適な締付け強度でケーブル側にシール
  • あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
  • 高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 1401057
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356520942
1個あたりの重量(梱包を含まない) 47.700 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見