筐体取付コネクタ - SACC-E-MS-4CON-M16/0,5 SCO PO - 1401052

センサ/アクチュエータシール付き筐体取付ネクタ、4極、M12 SPEEDCON、Aコーディング、M16ネジで前面/ネジ取付け、0.5 mのTPEばら線、4 x 0.34 mm²

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1401052
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356519977
1個あたりの重量(梱包を含まない) 18.800 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見