筐体取付コネクタ - SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - 1401030

センサ/アクチュエータ筐体取付ソケット、12極、M12 SPEEDCON、M16ネジで前面/ネジ取付け、1.0 mのPVCばら線、12 x 0.14 mm²

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1401030
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356517409
1個あたりの重量(梱包を含まない) 41.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見