バスシステムケーブル - SAC-5P-M12MS/5,0-920/M12FSSHNC - 1400908

バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、紫 RAL 4001、シールド対応、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 5 m、シールドはローレットに接続せず

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1400908
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356513548
1個あたりの重量(梱包を含まない) 312.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見