センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MR-C-1L-V SCO/.../... - 1400893

センサ/アクチュエータケーブル, 3-極, ケーブルタイプ各種, プラグ アングル M12 SPEEDCON, Aコーディング, 上 バルブプラグC(8 mm), あり LED 1点, 接続は バリスタ, ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)

価格:

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 保護回路にバリスタを用いた頑丈なバルブコネクタ
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
  • 柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材
ロゴ

基本情報

詳細情報 1400893
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 236 (C-2-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 288.930 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見