バスシステムケーブル - SAC-5P- 4,5-920/M12FS 1,8 - 1400871

バスシステムケーブル, CANopen®, DeviceNet™, 5-極, PUR ハロゲンフリー, 紫 RAL 4001, シールド対応, 片側フリー, 上 ソケット ストレート M12, Aコーディング, ケーブル長: 4.5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1400871
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356512961
1個あたりの重量(梱包を含まない) 311.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見