センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P- 3,0-PVC/FS BK SCO - 1400809

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、黒RAL 9005、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
ロゴ

基本情報

詳細情報 1400809
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356909907
1個あたりの重量(梱包を含まない) 130.900 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見