センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/B-1L-Z - 1400776

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 バルブプラグB(10 mm)、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 0.3 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1400776
梱包 1 STK
GTIN 4046356511537
1個あたりの重量(梱包を含まない) 39.100 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見