センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MS/1,0-PUR/A-1L-Z SCO - 1400698

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 バルブプラグA、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1400698
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
GTIN 4046356509367
1個あたりの重量(梱包を含まない) 63.800 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見