FOパッチケーブル - FOC-LC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400622

アッセンブリFOケーブル、ZIPコードケーブル、マルチモードグラスファイバー50/125 µm、OM4、プラグ:LC/LC、保護等級:IP20、ケーブルダクトまたは制御盤に設置、長さ:2 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 屋内設置用マルチモードパッチケーブル
  • 分電システムでの使用や端末デバイスの接続に理想的
  • 全部品がUL 94、V0を満たす
  • 2.8 mmのシングルエレメントはハロゲンフリーの難燃材
  • 認証プロセスの各段階で干渉計試験
  • 優れたメカニカル特性と光特性
  • 光学および機械産業の標準を満たす
  • UPC研磨のコネクタで最適な減衰値
  • 曲げの小さいファイバ
  • 挿入損失0.3 dB以下の個別試験レポート、IEC 61300-3-4に準拠して測定
  • 挿入損失35 dB以上の個別試験レポート、IEC 61300-3-6に準拠して測定
  • 広範囲に試験、準拠:IEC 61753-122-2およびIEC 61753-1 Cat. C
  • 温度変動試験、IEC 61300-2-1準拠
  • 振動試験、IEC 61300-2-1準拠
  • ケーブル接続の導体張力、IEC 61300-2-5準拠

基本情報

詳細情報 1400622
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 421 (C-2-2017)
GTIN 4046356734875
1個あたりの重量(梱包を含まない) 45.500 g
関税 85447000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見