センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/1,0-150/A-1L-Z - 1400620

図の通り、ただし芯線はオレンジ

センサ/アクチュエータケーブル, 3-極, PUR ハロゲンフリー, 照射型, 耐屈曲性, 橙RAL 2003, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 バルブプラグA, あり LED 1点, 接続は Zダイオード, ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1400620
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356509275
1個あたりの重量(梱包を含まない) 64.500 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見