センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8MR - 1400550

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M8、上 プラグ アングル M8、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1400550
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356501668
1個あたりの重量(梱包を含まない) 116.705 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見