センサ/アクチュエータケーブル - SAC-8P-MSSCO/ 6,0-PUR/M12FR BK - 1400535

図の通り、ただし黒のハンドルとSPEEDCONプラグ付き

センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、ケーブル長: 6 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1400535
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356500692
1個あたりの重量(梱包を含まない) 295.500 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見