センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P- 3,0-186/FS SCO - 1400528

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1400528
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356499934
1個あたりの重量(梱包を含まない) 209.500 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見