センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P- 5,0-100/M 8FS 0,34 - 1400524

図の通り、ただしグレーのケーブル付き

センサ/アクチュエータケーブル, 4-極, PUR/PVC, グレー RAL 7001, 片側フリー, 上 ソケット ストレート M8, ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1400524
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356499682
1個あたりの重量(梱包を含まない) 192.600 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見