センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-10,0-500/M12FS-2L 0,15 - 1400499

図の通り、ただし灰色ケーブル付き

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、グレー RAL 7001、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、あり LED 2点、ケーブル長: 10 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1400499
梱包 1 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356498685
1個あたりの重量(梱包を含まない) 399.900 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見