センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MSD/ 3,0-933/M12MSD - 1400296

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、プラグ ストレート M12、Dコーディング、上 プラグ ストレート M12、Dコーディング、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1400296
梱包 1 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356483452
1個あたりの重量(梱包を含まない) 242.500 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見