棒端子 - AI 2,5 -8 GY -1000 - 1213201

棒端子、 スリーブ長さ: 8 mm、 長さ: 14 mm、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 金属製スリーブはすずメッキ軟銅線製
  • フェルールの寸法はDIN 46228-4:1990-09に準拠
  • プラスチック製絶縁スリーブの色はフランスの規格NF C 63-023: 1994-02に準拠

基本情報

詳細情報 1213201
梱包 1000 STK
最低注文数 1000 STK
カタログのページ ページ 482 (C-3-2017)
GTIN 4055626280813
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.150 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見