交換用ダイ - CRIMPFOX-C RJ11/DIE - 1212735

ダイ、シールドなしRJ11プラグ用

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • CRIMPFOX-C D汎用圧着工具の交換用部品

基本情報

詳細情報 1212735
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 441 (C-3-2017)
GTIN 4046356857949
1個あたりの重量(梱包を含まない) 72.600 g
関税 82032000
生産国 SE (スウェーデン)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見