圧着工具 - CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - 1212718

圧着工具、コンパクトなペンチ、同軸コネクタ、HDTV、BNC、TNC、1.04 mm、4.52 mm、6.48 mm、7.06 mm、マーク入りダイステーションx4、加圧ロック機構、側面挿入

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 同軸プラグインコネクタ用圧着工具
  • 加圧ロック機構
  • ケーブルは水平方向に挿入

基本情報

詳細情報 1212718
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 437 (C-3-2017)
GTIN 4046356857772
1個あたりの重量(梱包を含まない) 620.000 g
関税 82032000
生産国 SE (スウェーデン)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見