工具 - UNIFOX-HP - 1212625

パンチ工具、2 mmの丸穴に似た検査タグ用、開口部の奥行き30 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1212625
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 399 (C-3-2017)
GTIN 4046356644242
1個あたりの重量(梱包を含まない) 132.300 g
関税 82034000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見