工具 - UNIFOX-WP - 1212365

ポンプ用ペンチ、VDE ISO 8976に準拠

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • グリップ部はノッチ入り
  • 人間工学によるハンドル設計で作業時の疲れを軽減
  • 優れた変圧比で最適なグリップ性能
  • 油焼入れの鍛造ダイで最大の耐久性
  • UNIFOX ... VDE-絶縁平型ペンチ、丸型ペンチ、ポンプ用ペンチ

基本情報

詳細情報 1212365
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 399 (C-3-2017)
GTIN 4046356455695
1個あたりの重量(梱包を含まない) 368.900 g
関税 82032000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見