交換用ダイ - CRIMPFOX-C50 R35-50/DIE - 1212350

ダイ(ペア)、CRIMPFOX-C50用、セクターケーブル35+50 mm²用

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1212350
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 433 (C-3-2017)
GTIN 4046356455060
1個あたりの重量(梱包を含まない) 83.330 g
関税 82079091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見