交換用ダイ - CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE - 1212332

ダイ(下部)、CRIMPFOX-C120用、絶縁スリーブなし圧着端子(DIN 46234)10+16+25+35 mm²用、インデント圧着

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1212332
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 433 (C-3-2017)
GTIN 4046356454780
1個あたりの重量(梱包を含まない) 68.700 g
関税 82079091
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見