交換用ダイ - CF 500/DIE RCT 10-3 - 1212256

自動圧着機CF 500用ダイ、タブ端子4 ... 10 mm²用、4 mm²:外径5 mm、内径3 mm、6 mm²:外径6 mm、内径4 mm、10 mm²:外径8 mm、内径5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1212256
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 511 (C-3-2017)
GTIN 4046356450058
1個あたりの重量(梱包を含まない) 64.100 g
関税 84799070
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見