DINレール、取付け穴なし - NS 35/15 AL UNPERF/... - 1210213

DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 15 mm、EN 60715: 2001に準拠、部材: アルミ、コーティングなし、顧客の仕様に合わせて決定:最長2m、色: 銀

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • スナップ式フットを追加しなくてもスライドナットで部品を取付け可能
  • NS 35/15 AL DINレールにGLM ... スライドナットを格納

基本情報

詳細情報 1210213
梱包 1 STK
最低注文数 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 580 (C-3-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 76042990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見