DINレール、取付け穴あり - NS 35/15 PERF 1155MM - 1207695

DINレール、材質:スチール、亜鉛メッキ加工で不動態化処理、取付け穴あり、高さ15 mm、幅35 mm、長さ:1155 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1207695
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 576 (C-3-2017)
GTIN 4017918936020
1個あたりの重量(梱包を含まない) 710.000 g
関税 72166190
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見