DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 UNPERF 250MM - 1207647

DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715: 2001に準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、長さ: 250 mm、色: 銀

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1207647
梱包 20 STK
最低注文数 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356366052
1個あたりの重量(梱包を含まない) 90.370 g
関税 72166190
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見