工具 - VDE-ISS 5 - 1203343

六角スパナ、絶縁対応、EN 60900準拠の安全工具、長さ:200 mm、Tハンドルの幅:110 mm、6 mmの六角ネジで固定されているすべての端末に対応

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • VDE絶縁の六角レンチ、二重絶縁で二重のセーフティ

基本情報

詳細情報 1203343
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 423 (C-5-2015)
GTIN 4017918018191
1個あたりの重量(梱包を含まない) 110.600 g
関税 82054000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見