電源ケーブル - SAC-4P-MRS/10PUR/FRS PE SH SCO - 1033058

画像準備中

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、オレンジ(RAL 2003)、つや消し、シールド対応、プラグ アングル M12 SPEEDCON、Sコーディング、上 ソケット アングル M12 SPEEDCON、Sコーディング、ケーブル長: 10 m、AC電流最大12 A/630 V

価格:

概要

技術データ

基本情報

詳細情報 1033058
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626537528
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見