MCD 1,5/ 4-G1-3,81 GY - 1032489

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

プリント基板用ソケット、 極数: 4、 ピッチ: 3.81 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1032489
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626537207
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.379 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見