センサ/アクチュエータボックス - SACB- 8/3-L-1,5PUR-M8 - 1030880

センサ/アクチュエータボックス、 アプリケーション: 標準、 スロット数: 8、 極数: 3、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 pnp; マスターケーブル接続: 固定接続 180°、 導体の長さ: 1.5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

特長

  • モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
  • 柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利

基本情報

詳細情報 1030880
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626534718
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見