FKCOR 2,5/ 3-ST-5,08 BK - 1029296

画像準備中

価格:

概要

技術データ

認証

特長

  • 操作方向と垂直方向の電線接続でDINレール取付けデバイスを簡単に配線
  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1029296
梱包 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626530642
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.884 g
関税 85366990
生産国 SK (スロバキア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見