FKC 2,5/ 8-ST BD:2-17 - 1028122

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 極数: 8、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1028122
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626524757
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.865 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見