コンポーネント端子台 - PTTB 2,5-DIO/O-U BK - 1020774

図はグレーの製品

コンポーネント端子台、 ダイオード1N4007組込み品、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 4、 断面積:0.14 mm² - 4 mm²、 AWG: 26 - 12、 幅: 5.2 mm、 高さ: 45.8 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
  • コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
  • 分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き

基本情報

詳細情報 1020774
梱包 50 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626510859
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.150 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見