電源ケーブル - SAC-3P-15,0-PVC/FSS PE SCO - 1019123

電源ケーブル、3-極、PVC、黒、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Sコーディング、ケーブル長: 15 m、AC電流最大16 A/230 V

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 高性能:ACコネクタは16 AおよびAC 230 Vに対応
  • 特殊Sコーディングで誤接続防止
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
ロゴ

基本情報

詳細情報 1019123
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626505084
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,260.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見