PTS 1,5/ 7-PH-5,0 BK BDWH:PE-N - 1018576

画像準備中

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • 小さなサイズに対して最大のクランプスペース
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1018576
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626504100
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.559 g
関税 85366990
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見