センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MR/0,65-PUR/M8FSSH SCO - 1017756

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ アングル M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 ソケット ストレート M8、Aコーディング、ケーブル長: 0.65 m

価格:

概要

技術データ

認証

基本情報

詳細情報 1017756
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626502144
1個あたりの重量(梱包を含まない) 40.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見