ピンヘッダー - PST 1,3/ 8-5,0 BU - 1017680

図は6ピンの場合

ソケット、 極数: 8、 ピッチ: 5 mm、 色: 青、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • ウェーブおよびリフローはんだ付け工程に最適
  • COMBICONのピンヘッダー用コネクタに最適なピン形状
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1017680
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626501284
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.404 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見