産業用PC - VMT 8010 WES7 SUN 02 - 1017141

類似の形状

タッチスクリーンを搭載したIP65のIPC、太陽光の元でも読取り可能な10.4インチLEDディスプレイ(静電容量方式のマルチタッチ)、密閉ハウジング。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1017141
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626499772
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見