SPT 1,5/ 6-V-3,5 BD:24V-GNDQ - 1016915

画像準備中

価格:

概要

技術データ

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1016915
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626498379
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.190 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見