電源ケーブル - SAC-4P-MST/5,3PUR/FRTSHSCO OBS - 1015348

画像準備中

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Tコーディング、上 ソケット アングル M12 SPEEDCON、Tコーディング、ケーブル長: 5.3 m、PATGなし

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1015348
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626495675
1個あたりの重量(梱包を含まない) 770.800 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見