マグネットラベル - PMM (EX50)R YE - 1014317

マグネットラベル、 ロール、 黄、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: マグネット吸着、 印字エリア: 15000 x 50 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • マグネットラベル、無地
  • マグネットラベルロールは倉庫マーキングなどに使用できる柔軟な個別マーキングソリューションです。
  • 高い粘着力
  • この柔軟なマグネットテープは半径12 mm以上の球面にも使用できます。
  • ポリエステルフォイルでコーティングされたマグネットテープ

基本情報

詳細情報 1014317
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 386 (C-3-2017)
GTIN 4046356786218
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,555.100 g
関税 39207380
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見