危険物ラベル - PML-GHS106 (13X13) - 1014279

危険物ラベル、 シート、 赤/白、 マーキングあり: 毒性あり、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 印字エリア: 13 x 13 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • シール式有害物質ラベル、記号入り
  • このマーカーはGHSの国際規格に準拠しています
  • 耐熱性
  • 高い粘着力
  • 屋内/屋外用

基本情報

詳細情報 1014279
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 352 (C-5-2015)
GTIN 4046356786966
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.700 g
関税 39199080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見