禁止標識 - PML-P100 (D50)R - 1014225

禁止標識、 ロール、 赤/白、 印字済み、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 50 mm、 印字エリア: d: 50 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • シール式禁止標識、カラー印刷、記号無し
  • 屋内/屋外用
  • この禁止標識はISO 7010国際規格に準拠しています

基本情報

詳細情報 1014225
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 373 (C-3-2017)
GTIN 4046356784771
1個あたりの重量(梱包を含まない) 412.000 g
関税 39199080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見