禁止標識 - US-PML-P200 (D100) - 1014222

禁止標識、カード、白、ラベリングなし、ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD、取付けタイプ: 粘着剤、直径: 100 mm、印字エリア: d: 100 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UniSheet - シール式禁止標識、無地

基本情報

詳細情報 1014222
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 326 (C-5-2013)
GTIN 4046356786607
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.290 g
関税 39203000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見