禁止標識 - US-PML-P200 (D50) - 1014221

禁止標識、 カード、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK ID COLOR、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 50 mm、 印字エリア: d: 50 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UniSheet - シール式禁止標識、無地

基本情報

詳細情報 1014221
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 326 (C-5-2013)
GTIN 4046356786591
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.290 g
関税 39203000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見